ファクトリーサプライ用品技術窓口

600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    600
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    615.5
  • 重量
    25.5kg
  • 材質
    スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
  • 内寸
    1ケ所あたり:25(W)×280(D)×215(H)mm(11インチまで対応)
  • 詳細1
    総耐荷重:55kg
  • 詳細2
    キャスター:自在×2個、自在(ストッパー付)×2個
  • メーカー型番
    CAI-CAB103W
  • メーカー
    サンワサプライ

型番:

EA954HC-451
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA954HC-451の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
615.5
重量
25.5kg
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
内寸
1ケ所あたり:25(W)×280(D)×215(H)mm(11インチまで対応)
詳細1
総耐荷重:55kg
詳細2
キャスター:自在×2個、自在(ストッパー付)×2個
メーカー型番
CAI-CAB103W
メーカー
サンワサプライ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-451
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,292円
( 90,521円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・総耐荷重:55kg
・キャスター:自在×2個、自在(ストッパー付)×2個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x450x615.5mm タブレット収納キャビネットの型番EA954HC-451のページです。 型番EA954HC-451に関する仕様情報を記載しております。
600x450x615.5mm タブレット収納キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット
900x450x1030mm 収納庫(PC収納型)
900x450x 690mm/ 2段 キャビネット
890x350x 880mm キャビネット
400x400x414mm セキュリティボックス
収納庫(両開き・1030mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格82,292円105,086円76,820円43,052円37,639円55,973円 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)600900900890400900
奥行(mm)450450450352400-
高さ(mm)615.510306908814141030
重量25.5kg43.3kg41.9kg28.2kg9kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました