17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

79x109x24mm パーツケース小皿(4個)【4個入り】

79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
通常単価(税別)
847円~877円
税込単価
932円~965円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕切数

最小発注数量
-(なし)
1パック

4個入り

2
1パック

4個入り

4
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847円
( 932円 )
3日目
877円
( 965円 )
3日目
877円
( 965円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

79x109x24mm パーツケース小皿(4個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
A4/223x315x24mmファイルスタンド
A4/330x365x110mm ドキュメントバッグ
606x300mm/435-535mm 机上ラック
340x267mm デザインケース
ずれ防止クリップ(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格847円-831円1,328円16,104円1,312円479円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリプロピレンポリプロピレン樹脂製再生PPシート製支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂PPポリアセタール
入数4----4個
サイズ(W×D×H)(mm)79×109×24315×24×223365×110×330606×300×435~53540×340×267-
詳細1EA508KE-6、EA661A~、EA661AA~、EA661AC~シリーズ、EA661AB-1~-41用A4判A4よこ型用23インチワイド液晶モニター対応-パイプ径φ28mmパイプラック用
サイズ(W×D×H)mm79×109×24315×24×223365×110×330606×300×435~53540×340×267-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト