ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃長

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

110mm にぎり鋏

110mm にぎり鋏 EA916HD-17
通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円
通常出荷日:3日目

・軽やかな切れ味で長時間の使用にも手が疲れません。

型番:

EA916HD-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916HD-17の仕様・寸法情報

全長
110mm
刃長
40mm
刃材質
ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916HD-17

刃長

最小発注数量
40mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366円
( 1,503円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・軽やかな切れ味で長時間の使用にも手が疲れません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

110mm にぎり鋏の型番EA916HD-17のページです。 型番EA916HD-17に関する仕様情報を記載しております。
110mm にぎり鋏のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110mm にぎり鋏
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
150mm デプスゲージ(デジタル)
165mm/327g 刻印ホルダー(打刻用)
[パイプラック用] パイプ(樹脂ハイプ/2m)
ミニカッター(刃先自動収納式)/(刃先調整固定式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,366円11,045円27,435円14,280円2,985円3,377円
通常出荷日3日目2日目2日目2日目3日目3日目
全長110mm93mm260mm165mm2m61mm
刃材質ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました