17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハンドルホルダー(マグネット付)

ハンドルホルダー(マグネット付)
通常単価(税別)
2,8942,948
税込単価
3,1833,243
通常出荷日:3日目

・ツールキャビネットの引出し内で転がりやすいラチェットハンドル等を側面で整理できます。・強力マグネット...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

差込角

最小発注数量
27×φ72
1/4”
1個
31×φ72
3/8”
1個
36×φ72
1/2”
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,894
( 3,183 )
3日目
2,921
( 3,213 )
3日目
2,948
( 3,243 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ツールキャビネットの引出し内で転がりやすいラチェットハンドル等を側面で整理できます。
・強力マグネット付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドルホルダー(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドルホルダー(マグネット付)
A4/E型 マグネットホルダー
クリップホルダー
モップハンガー(マグネット付)
クリアホルダー
テープカセット(マグネット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,894-1,444864 -3,863 -5361,548 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1強力マグネット付ネオジウム磁石2個使用360°折り返せる表紙付マグネットタイプ最大マチ幅16mm1.5m巻
耐荷重(g)900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト