17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

0.01/42mm ダイアルゲージ

0.01/42mm ダイアルゲージ
通常単価(税別)
7,107円
税込単価
7,818円
通常出荷日:3日目

・リミット針を装着・軸受部に宝石軸受を使用しています。・目盛板は緑色

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

サイズ

測定子長

測定範囲

長針1回転隣接誤差

1/10回転隣接誤差

全測定範囲指示誤差

セット内容/付属品

長針1回転

セット内容/付属品

最小発注数量
76mm
40mm
10mm
0~3mm
0.5mm
8μm
±14μm
裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
-
裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
1個
78mm
-
12mm
0~5mm
-
9μm
±16μm
裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
0.5mm
裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,107円
( 7,818円 )
3日目
7,107円
( 7,818円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・リミット針を装着
・軸受部に宝石軸受を使用しています。
・目盛板は緑色

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.01/42mm ダイアルゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.01/42mm ダイアルゲージ
333×269×51mm マグネットポケット
406x229x229mm/ 21L ボストンバッグ
635x305x305mm/55.9L ボストンバッグ
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,107円1,420円 -2,779円5,181円11,045円896円
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目2日目2日目
重量100g410g500g1200g70g20g
材質本体:スチール測定子先端:鋼ポリプロピレンポリエステル(600デニール)ポリエステル(600デニール)本体:スチール測定子:鋼ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
詳細1リミット針を装着A4判・角形2号外ポケット2個外ポケット3個、内ポケット1個-保護シート付
詳細2目盛板は緑色強力マグネット付ショルダーベルト付ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)--
用途多点測定や治具等の組み込みに---てこ式ダイヤルゲージ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト