17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)【10個入り】

127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
通常単価(税別)
3,6165,212
税込単価
3,9785,733
通常出荷日:3日目

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

最小発注数量
0.038
1パック

10個入り

0.051
1パック

10個入り

0.076
1パック

10個入り

0.102
1パック

10個入り

0.127
1パック

10個入り

0.152
1パック

10個入り

0.178
1パック

10個入り

0.203
1パック

10個入り

0.229
1パック

10個入り

0.254
1パック

10個入り

0.356
1パック

10個入り

0.381
1パック

10個入り

0.406
1パック

10個入り

0.559
1パック

10個入り

0.635
1パック

10個入り

0.762
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,972
( 5,469 )
3日目
5,212
( 5,733 )
3日目
4,067
( 4,474 )
3日目
5,008
( 5,509 )
3日目
3,908
( 4,299 )
3日目
3,917
( 4,309 )
3日目
3,766
( 4,143 )
3日目
3,766
( 4,143 )
3日目
3,616
( 3,978 )
3日目
3,616
( 3,978 )
3日目
3,616
( 3,978 )
3日目
4,599
( 5,059 )
3日目
3,616
( 3,978 )
3日目
3,616
( 3,978 )
3日目
3,616
( 3,978 )
3日目
3,616
( 3,978 )
3日目

詳細情報

基本情報

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
タグブランク(真鍮 丸/10枚)
タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)
シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
[透明]ポリ袋(50枚/厚み0.06mm)
[透明] ポリ袋(50枚/厚み0.08mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,616-2,168 -6871,461 -462 -486 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質真鍮真鍮(厚さ1㎜)SUS(厚さ0.8mm)ステンレス(SUS304H)LDPELDPE
入数10枚1010枚入り1枚50枚50
リーフ長(mm)127-----
リーフ幅(mm)12.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト