ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

吊り下げ名札(50枚)【50個入り】

吊り下げ名札(50枚) EA956VA-502
通常単価(税別)
2,059
税込単価
2,265
通常出荷日:3日目

・名刺や必要なカードを入れてもOK。・各種イベントやセミナー等のビジネスシーンに。

型番:

EA956VA-502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

EA956VA-502の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン
仕様
名札用
紐の長さ
100cm
カードサイズ
102×79mm
商品詳細種別
102x
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA956VA-502

仕様

カードサイズ

商品詳細種別

最小発注数量
名札用
102×79mm
102x
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,059
( 2,265 )
3日目

詳細情報

基本情報

・名刺や必要なカードを入れてもOK。
・各種イベントやセミナー等のビジネスシーンに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吊り下げ名札(50枚)の型番EA956VA-502のページです。 型番EA956VA-502に関する仕様情報を記載しております。
吊り下げ名札(50枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り下げ名札(50枚)
[透明] ポリ袋(50枚/厚み0.08mm)
[透明]ポリ袋(50枚/厚み0.06mm)
‐50~200℃ 自己融着テープ
タグブランク(真鍮 丸/10枚)
タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,059486 -462 -2,591 -2,168 -687
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
材質ポリプロピレンLDPELDPE-真鍮(厚さ1㎜)SUS(厚さ0.8mm)
紐の長さ100cm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました