ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)

[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式) EA864CB-19A
通常単価(税別)
3,580
税込単価
3,938
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・屋内用・電源…単3電池×4本(別売)・電池寿命…ON:約30時間、AUTO:約2年(1日...

詳細を確認

型番:

EA864CB-19A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA864CB-19Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
主な固定方式
据置
使用電球
LED
電源
乾電池式
重量
約140g(電池除く)
光源
白色LED、電球色LED(スイッチ切替式)
全光束
白色:45lm/電球色:40lm
詳細1
LEDセンサーライト
電源
単3電池×4本(別売)
サイズ
96(W)×65(D)×148(H)mm(最大値)
メーカー
朝日電器(ELPA)
型番
HLH-2202
電池寿命(時間)
常時点灯モード(ON):約30時間、センサーモード(AUTO):約2年(1日10回点灯時)※アルカリ乾電池使用時
検知方式
人感明暗センサー
点灯開始照度
約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
点灯保持時間
約12秒
検知範囲
距離:約3m、水平:約100°
点灯モード
スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)
点灯開始照度調整
夜:周囲が暗くなってから点灯、昼:周囲が明るくても点灯
-
-

商品情報

製品仕様

型番重量電源サイズ全光束
EA864CB-19A約140g(電池除く)単3電池×4本(別売)96(W)×65(D)×148(H)mm(最大値)白色:45lm/電球色:40lm

型番リスト

表示件数
型番
EA864CB-19A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,580
( 3,938 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内用
・電源…単3電池×4本(別売)
・電池寿命…ON:約30時間、
AUTO:約2年(1日10回点灯時)
※アルカリ乾電池使用時
・光源…白色LED / 電球色LED
・全光束…白色:45lm / 電球色:40lm
・検知方法…人感、明暗センサー
・点灯保持時間…約12秒
(人を検知すると自動で店灯し、約12秒後に自動で消灯します。)
※点灯中に人を検知すると店灯時間が延長されます。
・点灯開始照度…約5lx~
(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
・検知範囲…距離:約3m、水平:約100°
・サイズ…96(W)×65(D)×148(H)mm(最大値)
・重量…約140g(電池除く)
・部屋や廊下のコーナーに収まるデザインです。
・乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
・シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能
・明暗人感センサー調整機能付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)の型番EA864CB-19Aのページです。 型番EA864CB-19Aに関する仕様情報を記載しております。
[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)
[単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)
10桁 プログラム関数電卓
ネズミ忌避剤(電動ファン付)
10桁プログラム関数電卓
12桁 計算機(EA761GA-101)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5802,46013,5372,4276,6802,000
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプその他その他----
主な固定方式据置吊下げフック----
使用電球LEDLED----
電源乾電池式乾電池式----
重量約140g(電池除く)約72g(電池除く)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト