17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

タグブランク(真鍮・ステンレス/長四角/10枚)【10個入り】

タグブランク(真鍮・ステンレス/長四角/10枚)
通常単価(税別)
1,972円~3,590円
税込単価
2,169円~3,949円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

厚さ

最小発注数量
25×51mm
真鍮
1mm
1パック

10個入り

25×76mm
真鍮
1mm
1パック

10個入り

38×76mm
真鍮
1mm
1パック

10個入り

25×51mm
SUS
0.8mm
1パック

10個入り

25×64mm
SUS
0.8mm
1パック

10個入り

25×76mm
SUS
0.8mm
1パック

10個入り

38×76mm
SUS
0.8mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,453円
( 2,698円 )
3日目
2,758円
( 3,034円 )
3日目
3,590円
( 3,949円 )
3日目
1,972円
( 2,169円 )
3日目
2,005円
( 2,206円 )
3日目
2,005円
( 2,206円 )
3日目
2,145円
( 2,360円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タグブランク(真鍮・ステンレス/長四角/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タグブランク(真鍮・ステンレス/長四角/10枚)
ワゴン(ステンレス製)
[半透明]ごみ袋 (帯電防止/10枚)
10桁 手帳型計算機
[透明] ポリ袋(50枚/厚み0.08mm)
[透明]ポリ袋(50枚/厚み0.06mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,972円-18,298円 -752円 -1,565円486円 -486円 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目3日目3日目
詳細1入数:10枚入-マチなしマルチ%マチなしマチなし
穴径3.2mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト