ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

[パイプラック用] パイプ(樹脂ハイプ/2m)

通常単価(税別)
2,985円
税込単価
3,284円
通常出荷日:3日目

エスコ 電卓 [パイプラック用] パイプ(樹脂ハイプ/2m)。

型番:

EA976AW-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA976AW-17の仕様・寸法情報

色
パールシルバー
全長
2m
材質
スチール
パイプ径
φ28mm
重量(g)
1010
表面
ASA樹脂コーティング
板厚(mm)
0.7
商品詳細種別
[パイプラック用]

型番リスト

表示件数
型番
EA976AW-17

色

最小発注数量
パールシルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,985円
( 3,284円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 電卓 [パイプラック用] パイプ(樹脂ハイプ/2m)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[パイプラック用] パイプ(樹脂ハイプ/2m)の型番EA976AW-17のページです。 型番EA976AW-17に関する仕様情報を記載しております。
[パイプラック用] パイプ(樹脂ハイプ/2m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[パイプラック用] パイプ(樹脂ハイプ/2m)
815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)
506x300mm/380-480mm 机上ラック
606x300mm/435-535mm 机上ラック
500cc スプレーボトル(ホルダー付)
325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,985円51,343円15,084円16,104円2,941円1,560円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目2日目3日目
全長2m-----
材質スチール棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンタ棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂タンク:ポリエチレンヘッド部:ポリプロピレン再生発泡PP
パイプ径φ28mm-----
重量(g)101020.6kg4.6kg5.6kg80418
表面ASA樹脂コーティング-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました