ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

通常単価(税別)
57,920
税込単価
63,712
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・トーン信号…3波切換式・発振方式…水晶制御PLLシンセサイザー方式・定格空中線電力…2m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トランシーバーワイヤレスシステム
  • 通話距離
    条件の良い屋外にて約60m:2mW(L)、条件の良い屋外にて約90m:6mW(H)
  • 付属品
    あり
  • 電源
    単3電池×1本(付属)
  • サイズ
    103(W)×62(D)×19(H)mm
  • 重量
    110g(電池含む)
  • 材質
    ABS樹脂
  • カラー
    ダークグレー
  • 電池持続時間
    約14時間(2mW時)/約10時間(6mW時):マンガン乾電池(黒)R6PUまたは専用充電電池WB-1000A、常温・連続使用にて
  • 送信出力
    2mW(L)/6mW(H)の切換が可能
  • トーン信号
    3波切換式
  • メーカー
    TOA
  • 使用マイクロホン
    単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
  • メーカー型番
    WM-1320
  • 定格空中線電力
    2mW(L)/6mW(H)
  • 感度レベル
    入力感度調整、可変範囲0dB~9dB(工場出荷時0dB)
  • 最大入力音圧
    120dB SPL(±38kHz偏移時)
  • 送信周波数
    806.125~809.750MHz(30波のうち1波)
  • 発振方式
    水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • 電波方式
    F3E
  • 付属品詳細
    首掛用マイクホルダー×1、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1

型番:

EA763CF-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763CF-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
トランシーバーワイヤレスシステム
通話距離
条件の良い屋外にて約60m:2mW(L)、条件の良い屋外にて約90m:6mW(H)
付属品
あり
電源
単3電池×1本(付属)
サイズ
103(W)×62(D)×19(H)mm
重量
110g(電池含む)
材質
ABS樹脂
カラー
ダークグレー
電池持続時間
約14時間(2mW時)/約10時間(6mW時):マンガン乾電池(黒)R6PUまたは専用充電電池WB-1000A、常温・連続使用にて
送信出力
2mW(L)/6mW(H)の切換が可能
トーン信号
3波切換式
メーカー
TOA
使用マイクロホン
単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
メーカー型番
WM-1320
定格空中線電力
2mW(L)/6mW(H)
感度レベル
入力感度調整、可変範囲0dB~9dB(工場出荷時0dB)
最大入力音圧
120dB SPL(±38kHz偏移時)
送信周波数
806.125~809.750MHz(30波のうち1波)
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波方式
F3E
付属品詳細
首掛用マイクホルダー×1、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763CF-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,920
( 63,712 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トーン信号…3波切換式
・発振方式…水晶制御PLLシンセサイザー方式
・定格空中線電力…2mW(L)/6mW(H)
・WA-2700シリーズ WA-1801 などTOA製800MHz帯ワイヤレスアンプ・ スピーカー ・メガホンに対応
・抗菌処理
・使用マイクロホン…単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型
・感度レベル…入力感度調整 
可変範囲0dB~9dB(工場出荷時0dB)
・電波方式…F3E
・最大入力音圧…120dB SPL(±38kHz偏移時)
・電池持続時間…約14時間(2mW時)/約10時間(6mW時):マンガン乾電池(黒)R6PUまたは専用充電電池WB-1000A 常温・連続使用にて
・送信周波数…806.125~809.750MHz(30波のうち1波)
・到達距離…条件の良い屋外にて約60m:2mW(L)
条件の良い屋外にて約90m:6mW(H)
・送信出力…2mW(L)/6mW(H)の切換が可能
・電源…単3電池×1本(付属)
・サイズ…103(W)×62(D)×19(H)mm
・重量…110g(電池含む)
・カラー…ダークグレー
・材質…ABS樹脂
・付属品…首掛用マイクホルダー…1
設定用ドライバー:1
カラーマーク(6色)…1
チャンネルシール:1
収納ケース:1

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)の型番EA763CF-19のページです。 型番EA763CF-19に関する仕様情報を記載しております。
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
トランシーバー(中継器対応・防水型)
トランシーバー(中継器対応・防水型) EA790AF-16A
トランシーバー(ヘルメット取付型)
トランシーバー(ポリカーボネート)
エスコ ワイヤレスチャイム用送信機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格57,92028,75719,60031,83013,2074,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプトランシーバーワイヤレスシステム特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバートランシーバーワイヤレスシステム
通話距離条件の良い屋外にて約60m:2mW(L)、条件の良い屋外にて約90m:6mW(H)-約100~200m(市街地)-200m(市街地)、500m(郊外)、500m~1km(河原など障害物のない平地)、2km以上(海上、山頂)約120m(見通し距離)
付属品ありありありありありあり
電源単3電池×1本(付属)単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または充電式電池(ニッケル水素)(別売)リチウムイオン電池(内蔵)単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
サイズ103(W)×62(D)×19(H)mm55.5(W)×27.3(D)×102.5(H)mm47(W)×26.5(D)×81(H)mm56(W)×33(D)×107(H)mm54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm110×48×45(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト