17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

730-2150mm カメラ用伸縮棒 EA759ER-22

730-2150mm カメラ用伸縮棒

通常単価(税別)
12,286円
税込単価
13,515円
通常出荷日:2日目

【特長】・先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に・窓からのひさしを越えた屋根の撮...

詳細を確認
  • 重量(g)
    300
  • カメラ取付ねじサイズ
    UNC1/4”
  • サイズ(mm)
    伸長:2150、縮長:730
  • 伸縮サイズ
    730~2150mm
  • 段数
    4段

型番:

EA759ER-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる
【商品仕様】
・段数:4段
・重量(g):300
・サイズ(mm):伸長:2150、縮長:730
・カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"

EA759ER-22の仕様・寸法情報

重量(g)
300
カメラ取付ねじサイズ
UNC1/4”
サイズ(mm)
伸長:2150、縮長:730
伸縮サイズ
730~2150mm
段数
4段
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA759ER-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,286円
( 13,515円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に
・窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適
・180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

730-2150mm カメラ用伸縮棒の型番EA759ER-22のページです。 型番EA759ER-22に関する仕様情報を記載しております。
730-2150mm カメラ用伸縮棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
730-2150mm カメラ用伸縮棒
イヤホンマイク カナル型
TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応)
トランシーバー用オプション Bluetoothヘッドセット
メーカーエスコエスコTOAアルインコアルインコアネスト岩田
通常価格12,286円4,648円6,304円14,568円15,971円4,300円
通常出荷日2日目1日目5日目在庫品1日目1日目1日目
重量(g)30030(ケーブル・クリップ含む)----
カメラ取付ねじサイズUNC1/4”-----
サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730-----
伸縮サイズ730~2150mm-----
段数4段-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました