17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA790AF-16A用] 充電器

通常単価(税別)
3,572
税込単価
3,929
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種…EA790AG-61・EA790AG-66・EA790AF-16A・5連結でき...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 対応機種
    EA790AF-16A、EA790AG-61A、-66A
  • メーカー
    アイコム(ICOM)
  • 品名
    充電器
  • メーカー型番
    BC-200

ご注意

  • 別途専用アダプターが必要です。(アダプター:EA790AF-16E)

型番:

EA790AF-16M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA790AF-16Mの仕様・寸法情報

その他
オプション
対応機種
EA790AF-16A、EA790AG-61A、-66A
メーカー
アイコム(ICOM)
品名
充電器
メーカー型番
BC-200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA790AF-16M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,572
( 3,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種…EA790AG-61・EA790AG-66・EA790AF-16A
・5連結できる為、最大10台一度に充電できます。
・充電の状態が確認できるLEDランプ搭載
・別売りの充電地(EA790AF-16F)を約10時間で充電します
・※別途専用アダプター(EA790AF-16E)が必要です。

ご注意

  • 別途専用アダプターが必要です。(アダプター:EA790AF-16E)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA790AF-16A用] 充電器の型番EA790AF-16Mのページです。 型番EA790AF-16Mに関する仕様情報を記載しております。
[EA790AF-16A用] 充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA790AF-16A用] 充電器
特定小電力トランシーバー専用オプション
トランシーバー用受信機
イヤホンマイク(ヘルメット用)
イヤホンマイク ケーブル長…86cm
イヤホンマイク カナル型
メーカーエスコICOMエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,572947 -17,47818,3417,2433,800
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
その他オプション--オプションオプションオプション
対応機種EA790AF-16A、EA790AG-61A、-66A-ガイド用送信機:EA790AH-9/トランシーバー:EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AJ-15A、-16A、EA790AK-7B、-8B、-10A(旧)、-13、-15EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13EA790AH-1B、-2B、-3B、EA790AK-10A(旧)、-13(旧)
メーカーアイコム(ICOM)-アルインコ(ALINCO)アルインコ(ALINCO)アルインコ(ALINCO)アルインコ(ALINCO)
品名充電器--イヤホンマイクイヤホンマイクイヤホンマイク
メーカー型番BC-200-DJ-RX31EME-53AEME-21AEME-652CA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト