17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ペンチ(樹脂グリップ) J-CRAFTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

J150P

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・基本機能を追求した信頼の日本製工具。
・標準機能のペンチだから電気工事、建設土木、機械の組み立て、修理作業に最適。
【用途】
・電気工事、建築土木、機械の組立
・修理作業に
・つかむ、曲げる、切る

ご注意

  • ピアノ線は切断できません。
  • J100RおよびJ115Rは軟鉄線のみ切断可能です。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2021年9月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
2
銅線切断能力(mm)
2.6
VA線(VVF)切断能力(mm)
1.6×3芯
ばね
なし
グリップ種類
樹脂
くわえ部すべり止め加工
あり
圧着能力
なし
JANコード
4963202092937
全長(mm)
163

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト