17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

斜ニッパー J-CRAFTシリーズ

通常単価(税別)
3,791円~3,990円
税込単価
4,170円~4,389円
通常出荷日:2日目

基本機能を追求した信頼の日本製工具。【特長】・皮むき作業に便利な穴を刃部にあけたニッパー。・電気工事等...

詳細を確認

ご注意

  • ピアノ線は切断できません。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

刃長さ

(mm)

最小発注数量
125
1
2
4963202094207
131
23
1個
150
1.2
2.6
4963202094450
158
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,791円
( 4,170円 )
2日目
3,990円
( 4,389円 )
2日目

詳細情報

基本情報

基本機能を追求した信頼の日本製工具。
【特長】
・皮むき作業に便利な穴を刃部にあけたニッパー。
・電気工事等でのビニール線やゴム線のストリップを芯線にキズつけず簡単に作業が可能。
・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
【用途】
・電気工事、配線工事に最適。
・切る、むく(刃穴径 Ф1.5、Ф1.8)

ご注意

  • ピアノ線は切断できません。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斜ニッパー J-CRAFTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜ニッパー J-CRAFTシリーズ
ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150
斜ニッパー(ストリップ穴付) N-5
斜めニッパー N-215/N-216
斜ニッパー
斜ニッパー 7001
メーカーロブテックスフジ矢ホーザンKEIBAツノダクニペックス
通常価格3,791円-2,732円 -2,936円 -3,786円2,607円4,960円 -
通常出荷日2日目1日目2日目〜2日目5日目2日目
刃先形状ラウンド刃(厚刃)ラウンド刃(厚刃)ラウンド刃(薄刃)---
皮むき機能○○○---
皮むき能力(mm)1.8 / 1.51.6 / 0.8-1.2 / 1.8--
ばねなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト