17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロニッパー J-CRAFTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

J100MN

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・基本機能を追求した信頼の日本製工具。
・精密箇所の作業から、ホビー等に便利で、バネ付のため連続作業も快適。
・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
【用途】
・精密作業からホビークラフトまで。
・切る(ラウンド刃)

ご注意

  • ピアノ線は切断できません。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。

指定中の仕様・寸法情報

刃先形状
ラウンド刃(厚刃)
呼び寸法
100
鉄線切断能力(mm)
0.9
銅線切断能力(mm)
1.6
より線切断能力(mm)
1.25
ばね
あり
JANコード
4963202094122
全長(mm)
100
刃長さ(mm)
11
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト