ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 呼び寸法

    ~mm
  • 鉄線切断能力(mm)

    ~mm
  • 銅線切断能力(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

強力ニッパー J-CRAFTシリーズ

通常単価(税別)
3,171円
税込単価
3,488円
通常出荷日:2日目

基本機能を追求した信頼の日本製工具。【特長】・刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をは...

詳細を確認
  • ピアノ線は切断できません。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
詳細を確認

型番:

J125KN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

J125KNの仕様・寸法情報

刃先形状
強力刃
呼び寸法
125
鉄線切断能力(mm)
1.2
銅線切断能力(mm)
2
ばね
なし
JANコード
4963202094283
全長(mm)
132
刃長さ(mm)
18

型番リスト

表示件数
型番
J125KN

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

刃長さ

(mm)

最小発注数量
125
1.2
2
4963202094283
132
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,171円
( 3,488円 )
2日目

詳細情報

基本情報

基本機能を追求した信頼の日本製工具。
【特長】
・刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。
・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
【用途】
・精密作業からホビークラフトまで。
・精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。

ご注意

  • ピアノ線は切断できません。
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
  • グリップに絶縁機能はありません。
  • 切断片の飛ぶ方向を確認して切断してください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。

商品仕様

外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ニッパー J-CRAFTシリーズの型番J125KNのページです。 型番J125KNに関する仕様情報を記載しております。
強力ニッパー J-CRAFTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ニッパー J-CRAFTシリーズ
ビクタープラス 強力ニッパー(薄刃)
ビクタープラス 偏芯強力ニッパー
強力型ニッパー EA536KD-17
鉄腕ニッパー
強力型ニッパー(グリップ・バネ付)EA536KF-161・181
メーカーロブテックスVICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)エスコエンジニアエスコ
通常価格3,171円5,411円 -5,131円 -12,633円3,340円 -6,599円 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目1日目〜
刃先形状強力刃ラウンド刃(薄刃)強力刃強力刃強力刃強力刃
ばねなしなしなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました