17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイブリッドアンギラス(小ネジ外し機能付)

通常単価(税別)
3,5803,908
税込単価
3,9384,299
通常出荷日:2日目

【特長】・アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現【用途】・錆びついたネ...

詳細を確認
  • 先端形状
    角型
  • すべり止め加工
    あり
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    なし
  • 先端ドライバー形状
    あり

ご注意

  • サイズの適合しないネジには、ご使用にならないでください。焼入れ処理された高度の高いキャップスクリューネジやドリルネジ等は、先端くわえ部の刃先が破損するためご使用にならないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 口の開き(mm)

  • 口開調節(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

最小発注数量
175
34
4
1個
240
44
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,580
( 3,938 )
2日目
3,908
( 4,299 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現
【用途】
・錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能
・先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」
・コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます

ご注意

  • サイズの適合しないネジには、ご使用にならないでください。焼入れ処理された高度の高いキャップスクリューネジやドリルネジ等は、先端くわえ部の刃先が破損するためご使用にならないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドアンギラス(小ネジ外し機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドアンギラス(小ネジ外し機能付)
3本組 ウォーターポンププライヤー
300mm パワーグリッププライヤーレンチ
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
ゼブラカラーウォーターポンププライヤ
メーカーロブテックスエスコエスコエスコエスコ五十嵐プライヤ
通常価格3,580-15,084 -21,06210,89812,4602,454
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目7日目
先端形状角型ストレートストレート---
すべり止め加工ありありなしなしなしあり
くわえ部パッドなしなしなしなしなし-
グリップなしありありありありなし
先端ドライバー形状ありなしなしなしなしあり

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト