17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電ドルソケット "ストロック" ユニバーサルアダプター
  • DSUA127

電ドルソケット "ストロック" ユニバーサルアダプター

通常単価(税別)
3,449円~4,010円
税込単価
3,794円~4,411円
通常出荷日:2日目

【特長】・18Vインパクト対応・お持ちのソケットが使えるソケットアダプター。・ソケットレンチ用ソケット...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 差込角

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

差込角

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
9.5mm(3/8inch)
78
4963202095228
1個
12.7mm(1/2inch)
82
4963202095266
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,449円
( 3,794円 )
2日目
4,010円
( 4,411円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクト対応
・お持ちのソケットが使えるソケットアダプター。
・ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
・ユニバーサルタイプは、30°の首振り角度でコーナー部や狭部の作業にも最適。
・差込角9.5mm、12.7mmの2タイプを用意。
【用途】
・幅広いメンテナンス作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電ドルソケット "ストロック" ユニバーサルアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドルソケット "ストロック" ユニバーサルアダプター
電ドルソケット "ストロック" ユニバーサルアダプター ロングタイプ
電ドルソケット "ストロック" アダプター
A20USQ4 ユニバーサルソケットアダプター
電ドル用ソケットアダプターB
ソケットアダプター 454
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスベッセルSK-11PBスイスツールズ
通常価格3,449円-4,118円 -1,073円 -3,066円809円 -1,199円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目3日目1日目
商品タイプユニバーサルタイプロングタイプ / ユニバーサルタイプ通常タイプユニバーサルタイプ通常タイプ通常タイプ
溝位置(mm)14141413--
18Vインパクト対応ありありあり対応--
外径(mm)19.319.3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト