17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電ドルソケット "ストロック" アダプター
  • DSA127

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電ドルソケット "ストロック" アダプター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DSA95

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・18Vインパクト対応
・お持ちのソケットが使えるソケットアダプター。
・ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
・差込角9.5mm、12.7mmの2タイプを用意。
【用途】
・幅広いメンテナンス作業に最適。

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
差込角
9.5mm(3/8inch)
全長(mm)
55
溝位置(mm)
14
18Vインパクト対応
あり
外径(mm)
12.5
JANコード
4963202095143
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト