ツール用品技術窓口

フォームタイ用ソケット "ストロック" K型 DSFK

フォームタイ用ソケット "ストロック" K型

通常単価(税別)
1,398円
税込単価
1,538円
通常出荷日:2日目

【特長】・18Vインパクト対応・K型フォームタイ用・ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フォームタイ用
  • 先端形状
    6角
  • 二面幅寸法 (mm)
    6.35
  • 全長 (mm)
    77
  • 外径 (mm)
    27.2
  • 18Vインパクト対応
    あり
  • JANコード
    4963202095259

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 製品を改造しないでください。

型番:

DSFK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSFKの仕様・寸法情報

商品タイプ
フォームタイ用
先端形状
6角
二面幅寸法(mm)
6.35
全長(mm)
77
外径(mm)
27.2
18Vインパクト対応
あり
JANコード
4963202095259
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSFK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,398円
( 1,538円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクト対応
・K型フォームタイ用
・ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
・K型用は挿入しやすいラッパ形状。
【用途】
・K型フォームタイの脱着に

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 製品を改造しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォームタイ用ソケット "ストロック" K型の型番DSFKのページです。 型番DSFKに関する仕様情報を記載しております。
フォームタイ用ソケット "ストロック" K型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォームタイ用ソケット "ストロック" K型
フォームタイ用ソケット "ストロック" アイビー・K型兼用
ピーコン用 刃付ソケット EPC-□
型枠用ソケット 小判型(K型)用 EKB-□
フォームタイ用 ロングインパクトソケット EP-21L
型枠用ソケット 軸足用
メーカーロブテックスロブテックスミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格1,398円1,258円2,295円2,078円3,736円1,437円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプフォームタイ用フォームタイ用----
先端形状6角6角----
二面幅寸法(mm)6.356.3512-21-
全長(mm)7769.5959011557
外径(mm)27.2251826-13.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました