17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電ドル用ヘクスセッター "ストロック" マグネット付
  • DSHM95

電ドル用ヘクスセッター "ストロック" マグネット付

通常単価(税別)
7441,563
税込単価
8181,719
通常出荷日:2日目

【特長】・18Vインパクト対応・電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になってお...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 二面幅寸法(inch)

  • ボルト深さ(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

二面幅寸法(inch)

ボルト深さ

(mm)

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
12
-
5.6
Φ17
4963202095426
1個
14
-
6.4
Φ19
4963202095105
1個
9.5
3/8
4.2
Φ14.2
4963202094689
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024
( 1,126 )
2日目
1,563
( 1,719 )
2日目
744
( 818 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクト対応
・電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動工具に取り付け可能。
・強力なマグネット付きで、ヘクスタイプのネジやボルトを確実に保持、作業能率アップ。
【用途】
・へクスタイプ(六角頭)のネジ
・ボルトの着脱に

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電ドル用ヘクスセッター "ストロック" マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドル用ヘクスセッター "ストロック" マグネット付
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 12角
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ サーフェイス
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格744-1,858 -1,7231,2631,315 -1,382
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル
ソケット形状6角6角12角6角12角8角
全長(mm)50165165100100100
溝位置(mm)9.5・141414141414
商品タイプユニバーサルタイプロングタイプロングタイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプユニバーサルタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト