17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 12角

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
  • 製品を改造しないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
17
Φ14
4963202095631
1個
19
Φ16
4963202095679
1個
21
Φ18
4963202095716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221円
( 1,343円 )
2日目
1,976円
( 2,174円 )
2日目
1,357円
( 1,493円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久タイプ
・長軸のトーション効果により、長寿命
・ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い
・ボルト、ナットを確実にとらえ、面接触で角を傷めない
・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能
・12角はボルト、ナットが挿入しやすく作業能率アップ
【用途】
・あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
  • 製品を改造しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 12角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 12角
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ サーフェイス
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格1,221円-1,511円 -5,187円1,272円 -2,036円 -2,962円 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目2日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル電動ドリル
ソケット形状12角12角6角8角6角6角
全長(mm)100165100100165170
はめ合い部深さ(mm)4511012/144511029
ボルト深さ(mm)141745/46/46.5/48141714

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト