ツール用品技術窓口

Pコン用ソケット "ストロック" 12mm サーフェイス DSPC

Pコン用ソケット "ストロック" 12mm サーフェイス

通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円
通常出荷日:2日目

【特長】・18Vインパクト対応・先端のキバが、Pコンに付着したモルタルを除去し内部のナットをとらえる。...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 製品を改造しないでください。

型番:

DSPC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSPCの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
12
全長(mm)
105
はめ合い部深さ(mm)
63
ボルト深さ(mm)
12.5
外径(mm)
Φ18
溝位置(mm)
14
商品タイプ
ユニバーサルタイプ
単品・セット区分
単品
JANコード
4963202095211
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSPC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577円
( 1,735円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクト対応
・先端のキバが、Pコンに付着したモルタルを除去し内部のナットをとらえる。
・ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
・サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
【用途】
・モルタルが付着したPコンの取り外しに最適。

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 製品を改造しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pコン用ソケット "ストロック" 12mm サーフェイスの型番DSPCのページです。 型番DSPCに関する仕様情報を記載しております。
Pコン用ソケット "ストロック" 12mm サーフェイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pコン用ソケット "ストロック" 12mm サーフェイス
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
電動ドリル用レースウェイソケット
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
メーカーロブテックスロブテックストップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,577円5,187円1,329円-1,263円1,183円
通常出荷日2日目1日目1日目お見積り4日目1日目
使用機器電動ドライバー電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル電動ドリル
ソケット形状6角6角6角12角12角12角
二面幅寸法(mm)1210/13/14/17/1917221717
全長(mm)10510075104.511095
はめ合い部深さ(mm)6312/149133030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト