17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽天ソケット "ストロック" 12角
  • DSKT173

軽天ソケット "ストロック" 12角

通常単価(税別)
4,354円~5,069円
税込単価
4,789円~5,576円
通常出荷日:2日目

【特長】・18Vインパクト対応・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。・軽量タイ...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 製品を改造しないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • はめ合い部深さ(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

はめ合い部深さ

(mm)

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
17
300
245
Φ22.8
4963202095525
1個
17
500
445
Φ22.8
4963202095648
1個
17
700
645
Φ22.8
4963202095686
1個
19
300
245
Φ24.8
4963202095563
1個
21
300
245
Φ27.3
4963202095600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,354円
( 4,789円 )
2日目
4,718円
( 5,190円 )
2日目
5,069円
( 5,576円 )
2日目
4,590円
( 5,049円 )
2日目
4,935円
( 5,429円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクト対応
・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
・軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
・12角はボルト、ナットが挿入しやすく作業能率アップ。
【用途】
・奥まった箇所や高い箇所など、手が届かないボルト・ナットの着脱作業に。

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 製品を改造しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽天ソケット "ストロック" 12角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽天ソケット "ストロック" 12角
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 12角
電ドルソケット "ストロック" 高耐久タイプ 12角
ユニバーサルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
電ドルソケット "ストロック" ロングタイプ 6角
Pコン用ソケット "ストロック" 12mm サーフェイス
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格4,354円-1,511円 -1,221円 -2,962円 -2,036円 -1,577円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
使用機器電動ドライバー電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドリル電動ドライバー
ソケット形状12角12角12角6角6角6角
ボルト深さ(mm)171714141712.5
溝位置(mm)141414141414
商品タイプユニバーサルタイプロングタイプユニバーサルタイプロングタイプ / ユニバーサルタイプロングタイプユニバーサルタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト