17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電ドルソケット "ストロック" ショートタイプ 6角
  • DS17SS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電ドルソケット "ストロック" ショートタイプ 6角

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DS8SS

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・18Vインパクト対応
・ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
・ボルト、ナットを確実にとらえ、面接触で角を傷めない。
【用途】
・あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
・コンパクトな形状は狭所での作業に最適。

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。
  • 使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 製品を改造しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
8
全長(mm)
77
はめ合い部深さ(mm)
35
ボルト深さ(mm)
12
外径(mm)
Φ12.7
溝位置(mm)
14
商品タイプ
ショートタイプ
単品・セット区分
単品
JANコード
4963202095754
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト