ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ミニ圧着工具
ロブテックス
ワイヤーストリッパー No.3000
ベッセル
マルチミニ圧着工具 AK-M2
ロブテックス
  • <
  • >

ミニ圧着工具 AK1MA2

通常単価(税別)
5,458円
税込単価
6,004円
通常出荷日:2日目

【特長】・従来のAK1MAがリニューアルし、5.5mm2に対応可能となりました・大きさはミニサイズでJ...

詳細を確認
  • 寸法1 (mm)
    172
  • 寸法2 (mm)
    54
  • 適用範囲
    裸圧着端子・裸スリーブ(P.B)1.25、2、5.5mm2

ご注意

  • 活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
  • 圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するため定期点検(年に1~2回)に出してください。

型番:

AK1MA2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AK1MA2の仕様・寸法情報

寸法1(mm)
172
寸法2(mm)
54
適用範囲
裸圧着端子・裸スリーブ(P.B)1.25、2、5.5mm2
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AK1MA2
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,458円
( 6,004円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のAK1MAがリニューアルし、5.5mm2に対応可能となりました
・大きさはミニサイズでJISマーク付は従来機種通り
・軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ
・本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
・手にフィットするエラストマーグリップ
・端子の仮押さえも片手でラクラクOK
・小柄なボディでパワフル圧着
・柄荷重が約50%軽減(2平方ミリメートル 従来比)
【用途】
・銅線用裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用
・使用範囲(mm2):1.25、2、5.5

ご注意

  • 活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
  • 圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するため定期点検(年に1~2回)に出してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ圧着工具 AK1MA2の型番AK1MA2のページです。 型番AK1MA2に関する仕様情報を記載しております。
ミニ圧着工具 AK1MA2のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配線作業に使用
5
満足度:5.0
サイズがコンパクトであり持ちやすい。8まで対応しているものに比べると圧着する際の力は必要になる。
0人が参考にしています。
裸端子の定番
5
満足度:5.0
裸端子の圧着の定番工具ですが、やっぱり使いやすい。 握る力がさほどいらないので、数を作らないといけないときに役に立ちます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ圧着工具 AK1MA2
マルチミニ圧着工具 AK-M2
マルチミニ圧着工具 AK-M1
【ロブテックス】モジュラー圧着工具
圧着工具 AK17A リングスリーブ用
ミニ圧着工具
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格5,458円10,854円8,059円3,907円5,227円4,955円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
寸法1(mm)172218214205--
寸法2(mm)54666665--
適用範囲裸圧着端子・裸スリーブ(P.B)1.25、2、5.5mm2絶縁被覆付圧着端子・スリーブ0.3、0.5、1.25、2mm2 裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)1.25、2mm2絶縁被覆付閉端接続子 CE1、2、5 裸端子・裸スリーブ 1.25、2mm2モジュラープラグ8P8C(RJ45)6P6C・6P4C・6P2C(RJ11・RJ12)用小(1.6×2),小,中,大-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました