17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチミニ圧着工具 AK-M1

通常単価(税別)
8,059円
税込単価
8,865円
通常出荷日:1日目

【特長】・1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応・使い勝手、持ち運びがグーンと便利に・絶縁被覆付閉端接...

詳細を確認
  • 寸法1 (mm)
    214
  • 寸法2 (mm)
    66
  • 適用範囲
    絶縁被覆付閉端接続子 CE1、2、5 裸端子・裸スリーブ 1.25、2mm2

ご注意

  • 活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
  • 圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するため定期点検(年に1~2回)に出してください。

型番:

AKM1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKM1の仕様・寸法情報

寸法1(mm)
214
寸法2(mm)
66
適用範囲
絶縁被覆付閉端接続子 CE1、2、5 裸端子・裸スリーブ 1.25、2mm2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AKM1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,059円
( 8,865円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応
・使い勝手、持ち運びがグーンと便利に
・絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ
・作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止(接続子の列、裸端子の列を分けて、用意に識別可能)
・軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ
・本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
・手にフィットするエラストマーグリップ
・端子の仮押さえも片手でラクラクOK
【用途】
・絶縁被覆付閉端接続子:CE1、CE2、CE5の圧着
・裸圧着端子
・裸圧着スリーブ(P・B):1.25mm2、2.0mm2の圧着

ご注意

  • 活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
  • 感電の恐れがあります。
  • 適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
  • 圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するため定期点検(年に1~2回)に出してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチミニ圧着工具 AK-M1の型番AKM1のページです。 型番AKM1に関する仕様情報を記載しております。
マルチミニ圧着工具 AK-M1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線作業に使用
5
満足度:5.0
1丁で裸圧着端子と絶縁閉端接続子が圧着できる。それぞれ専用の圧着工具と比べても変わりなく圧着でき持ち運びも1丁で済むため...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチミニ圧着工具 AK-M1
マルチミニ圧着工具 AK-M2
ミニ圧着工具 AK1MA2
【ロブテックス】モジュラー圧着工具
圧着工具 AK17A リングスリーブ用
ミニ圧着工具
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格8,059円10,854円5,458円3,907円5,227円4,955円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
寸法1(mm)214218172205--
寸法2(mm)66665465--
適用範囲絶縁被覆付閉端接続子 CE1、2、5 裸端子・裸スリーブ 1.25、2mm2絶縁被覆付圧着端子・スリーブ0.3、0.5、1.25、2mm2 裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P.B)1.25、2mm2裸圧着端子・裸スリーブ(P.B)1.25、2、5.5mm2モジュラープラグ8P8C(RJ45)6P6C・6P4C・6P2C(RJ11・RJ12)用小(1.6×2),小,中,大-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました