ツール用品技術窓口

アタッチメントナッター

通常単価(税別)
15,645円
税込単価
17,210円
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単便利なアタッチメントタイプのナッター。・わずらわしい板厚調整が不要。・M4からM6まで全...

詳細を確認

ご注意

  • アタッチメントナッターはトルク調整ができるドリルドライバー専用です。インパクトドライバーは使用できません。

型番:

N17D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N17Dの仕様・寸法情報

商品分類
ナッター
適応ナットサイズ
M4 / M5 / M6
全長(mm)
174
重量(g)
440

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N17D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,645円
( 17,210円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単便利なアタッチメントタイプのナッター。
・わずらわしい板厚調整が不要。
・M4からM6まで全材質(アルミ・スティール・ステンレス)に対応。
【用途】
・お手持ちの14.4V以上のドリルドライバーでM4〜M6までのエビナットの締結が可能です。

ご注意

  • アタッチメントナッターはトルク調整ができるドリルドライバー専用です。インパクトドライバーは使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメントナッターの型番N17Dのページです。 型番N17Dに関する仕様情報を記載しております。
アタッチメントナッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタッチメントナッター
強力型ハンドナッター HN010
ハンドナッター THN-456
ハンド式リベットツール G30
WIZ'A ハンドリベッター HHR-250
ハンドリベッター
メーカーロブテックスロブテックストラスコ中山チェリーファスナーズウィザトラスコ中山
通常価格15,645円47,328円4,691円56,306円2,473円4,885円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目4日目1日目
商品分類ナッターナッターナッターリベッターリベッターリベッター
適応ナットサイズM5 / M6 / M4M5 / M6 / M8 / M10M4、M5、M6---
全長(mm)174460270235255270
重量(g)4401800605370518560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました