17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイブリッドモンキレンチXプレミアムシリーズ PUM-XS
  • PUM30XS
  • PUM36XS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイブリッドモンキレンチXプレミアムシリーズ PUM-XS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PUM30XS

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・「いつかは持ちたい」と憧れを抱く最高級の品質と機能
・「機能美=高機能+美しさ」
・X-DRIVE(三面ドライブ)
・従来品(二面ドライブ)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付からゆるめが可能。
・G-LESS(ガタレス)機構
・モンキレンチ初。タテ方向のガタ(遊び)を無くす事に成功いたしました。
・従来のモンキレンチにはタテ方向にガタがあり、ナメる原因の一つでもありました。
・下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタを解消。スキマが小さくなり、精度が向上しました。
・K-Finish(鏡面仕上げ)
・耐食性、耐摩耗を追求した高級クロム系めっき。

ご注意

  • ウォーム(赤色)は、ご使用により色が落ちる場合がございます。
  • 当商品はK-Finish(鏡面仕上げ)ですので傷が目立つ場合がありますが、品質には問題ございません。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 口の奥でボルトやナットの三面に口幅を確実に合わせてください。下アゴ側へ回してください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。ハンマー等で叩いて使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
    【販売停止予定のご案内】本商品については2021年9月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

口開幅(mm)
8~30
最大口開き(mm)
30
全長(mm)
200
質量(g)
170
シルバー
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト