ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒レンチ BWM9S【9個入り】

通常単価(税別)
7,091円
税込単価
7,800円
通常出荷日:2日目

日本製工具【特長】・特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくス...

詳細を確認

ご注意

  • 工具は本来の目的以外には使用しないでください。また、ねじ穴に適した六角棒レンチをご使用ください。改造しないでください。
  • 最適な保証トルク値内でご使用ください。レンチの損傷や変形の原因となります。割れ、欠け、摩耗、変形等の以上が認められた場合は使用しないでください。ボールポイントの首部は細いため、力のかけすぎには注意してください。
  • ご使用前に各部の損傷がないかを確認し、損傷がある場合は使用しないでください。損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
  • パイプなどを接続しての使用や衝撃荷重を与える、体重をかけて締め付ける、こじるような使用などの過激な使用はしないでください。レンチの損傷や変形、事故やけがの原因になります。
  • ボルト穴のゴミや異物は取り除いてから使用してください。ボルトの穴が舐めているものには使用しないでください。

型番:

BWM9S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (9個入り)

BWM9Sの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
全長(L寸法)(mm)
80.5 ~ 182
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
16 ~ 40
単品・セット区分
セット品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BWM9S
最小発注数量
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,091円
( 7,800円 )
2日目

詳細情報

基本情報

日本製工具
【特長】
・特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!
・特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!
・傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!
・折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納。
【用途】
・六角穴付ねじの締付けに
・ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!
・斜め作業、仮締めに最適なボールポイントで最大約20°の斜め作業が可能。

ご注意

  • 工具は本来の目的以外には使用しないでください。また、ねじ穴に適した六角棒レンチをご使用ください。改造しないでください。
  • 最適な保証トルク値内でご使用ください。レンチの損傷や変形の原因となります。割れ、欠け、摩耗、変形等の以上が認められた場合は使用しないでください。ボールポイントの首部は細いため、力のかけすぎには注意してください。
  • ご使用前に各部の損傷がないかを確認し、損傷がある場合は使用しないでください。損傷がありながら使用しますとけがをする恐れがあります。
  • パイプなどを接続しての使用や衝撃荷重を与える、体重をかけて締め付ける、こじるような使用などの過激な使用はしないでください。レンチの損傷や変形、事故やけがの原因になります。
  • ボルト穴のゴミや異物は取り除いてから使用してください。ボルトの穴が舐めているものには使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチ BWM9Sの型番BWM9Sのページです。 型番BWM9Sに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント六角棒レンチ BWM9Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒レンチ BWM9S
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角レンチセット(9本組み)
ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)
トラスコ中山 L形 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートロングタイプ)
ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SY
メーカーロブテックスWERAWIHAトラスコ中山トラスコ中山PBスイスツールズ
通常価格7,091円800円7,290円462円 -660円 -895円
通常出荷日2日目2日目4日目1日目〜1日目〜5日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5--3
全長(L寸法)(mm)104 / 162 / 182 / 88 / 139 / 125 / 114 / 80.5 / 96.5160128 / 91 / 142 / 101 / 206 / 163 / 231 / 184 / 113--71
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)16 / 17 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 402815 / 18 / 20 / 23 / 50 / 38 / 29 / 44 / 33--20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました