ツール用品技術窓口

確定しました

京セラ PST-S用 内径ねじ切り用チップ PSTR0805-70S-KW10

通常単価(税別)
4,404
税込単価
4,844
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソリッドタイプの小内径ねじ切りシステムバー/チップバーです。

  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番:

PSTR0805-70S-KW10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSTR0805-70S-KW10の仕様・寸法情報

加工用途
内径
ねじ種類
汎用60°
ピッチ
0.75~1.5
山数
24~18
勝手
さらい刃有無
なし
材種(母材)
超硬
コーティング
ノンコート
材種記号
KW10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PSTR0805-70S-KW10

ねじ種類

ピッチ

山数

さらい刃有無

材種(母材)

コーティング

最小発注数量
汎用60°
0.75~1.5
24~18
なし
超硬
ノンコート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,404
( 4,844 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソリッドタイプの小内径ねじ切りシステムバー/チップバーです。

ご注意

  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ PST-S用 内径ねじ切り用チップ PSTR0805-70S-KW10の型番PSTR0805-70S-KW10のページです。 型番PSTR0805-70S-KW10に関する仕様情報を記載しております。
京セラ PST-S用 内径ねじ切り用チップ PSTR0805-70S-KW10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ PST-S用 内径ねじ切り用チップ PSTR0805-70S-KW10
京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ
京セラ・KTTX用・外径ねじ切り用チップ
京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ
タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10
京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ京セラ
通常価格4,4041,173 -2,264 -3,048 -3,0603,040 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目
加工用途内径内径外径外径外径内径
勝手-なし
材種記号KW10-----

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト