17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・KTGF-F/KTGF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常単価(税別)
1,559円特別価格
税込単価
1,715円特別価格
一部SALE 2026.12.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・加工用途:溝入れ【材種特長】・KW10は硬度、靭性(強度)が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 用途

    • コーナーR(ノーズR)(mm)

    • 勝手

    • 刃幅(mm)

    • 材種(母材)

    • コーティング

    • 適合ホルダ

    • 材種記号

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    用途

    コーナーR(ノーズR)

    (mm)

    勝手

    刃幅

    (mm)

    材種(母材)

    コーティング

    適合ホルダ

    材種記号

    利用可能コーナー数

    刃幅公差

    (mm)

    最小発注数量
    溝入れ
    0.1
    左
    1.25
    超硬
    PVDコーティング
    KTGFL…16、FKTGFL…16、S…KTGFL16
    PR1115
    3
    ±0.025
    10個
    溝入れ
    0.1
    右
    1.2
    超硬
    PVDコーティング
    KTGFR…16F、KTGFR…16、S…KTGFL16
    PR1115
    3
    ±0.025
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,559円1,325円
    ( 1,458円 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,559円1,325円
    ( 1,458円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】・加工用途:溝入れ【材種特長】・KW10は硬度、靭性(強度)が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れています。

    ご注意

    • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    京セラ・KTGF-F/KTGF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    京セラ・KTGF-F/KTGF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
    タンガロイ・JXDX○○R-F用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
    溝入れ・突っ切り用インサート JXPS**R/L-F
    京セラ・KGM用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
    京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
    京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
    メーカー京セラタンガロイタンガロイ京セラ京セラ京セラ
    通常価格1,559円15,185円3,367円 -4,926円 -1,713円 -2,298円 -
    通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト