ツール用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,513円 ( 10,464円 ) | 2日目 |
9,086円 ( 9,995円 ) | 2日目 |
【仕様】
・形状:W(六角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
京セラ・PCD・CCGW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):4,283円~

京セラ
DCGT-GF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,377円~

京セラ
京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):444円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):963円~

京セラ
京セラ・PCD・DCMT-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,499円~

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):653円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・VBGT-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):882円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,039円~