ツール用品技術窓口

京セラ・PCD・VCMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.1
1個
0.2
1個
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,567円
( 11,624円 )
2日目
10,590円
( 11,649円 )
2日目
10,567円
( 11,624円 )
2日目
10,567円
( 11,624円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・利用可能コーナー数:1
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PCD・VCMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・PCD・VCMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TBGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・DCMT-R/L-NE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・WPMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TCMT-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格10,567円-9,065円 -9,065円 -7,414円4,187円 -4,062円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状V(35°ひし形)T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)W(六角形)T(三角形)
被削材N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト