ツール用品技術窓口
【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ネガ0°(N)・勝手:勝手なし【用途】・外径、内径用
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,835円 ( 9,719円 ) | 2日目 |
8,348円 ( 9,183円 ) | 2日目 |
8,339円 ( 9,173円 ) | 2日目 |
8,835円 ( 9,719円 ) | 2日目 |
8,348円 ( 9,183円 ) | 2日目 |
8,339円 ( 9,173円 ) | 2日目 |
8,835円 ( 9,719円 ) | 2日目 |
【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,142円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
ミスミ・DNMG-MA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):470円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):644円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.3通常価格(税別):615円~

ミスミ
ミスミ・CNMG-FA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):340円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CNMM-MP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,484円~