ツール用品技術窓口
光陽社
ポリネットシート
光陽社
通常価格(税別):322円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
αアオニススプレー
トラスコ中山
通常価格(税別):1,192円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
フルプラ
ジェットオイラー(角型)
フルプラ
通常価格(税別):282円~
通常出荷日:1日目
共同技研化学
KGK 不織布基材両面テープ
共同技研化学
通常価格(税別):598円~
通常出荷日:1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。・スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます...
詳細を確認【特長】
・ダイヤモンド砥粒を希釈液で薄めています。
・スプレータイプで吹き付けるだけでご使用いただけます。
【用途】
・金属のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に。
| 型番 | 粒度(メッシュ換算値)(#) | 容量 |
|---|---|---|
| X4204 | 400 | 50ml |
| X4206 | 600 | 50ml |
| X4208 | 800 | 50ml |
| X4210 | 1,000 | 50ml |
| X4215 | 1,500 | 50ml |
| X4220 | 2,000 | 50ml |
| X4230 | 3,000 | 50ml |
| X4240 | 4,000 | 50ml |
| X4250 | 5,000 | 50ml |
| X4280 | 8,000 | 50ml |
| X4320 | 12,000 | 50ml |
| X4340 | 14,000 | 50ml |

日本精密機械工作
リューター ダイヤモンドペースト


日本磨料工業
艶出し剤“ピカール液”
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

トラスコ中山
ダイヤモンドペースト(油溶性)
3.5通常価格(税別):3,395円~

ミニター
ダイヤモンドコンパウンド
0通常価格(税別):4,856円~

ミスミ
ダイヤモンドパウダー
4.7通常価格(税別):2,048円~

名古屋ダイヤモンド工業
ダイヤモンドコンパウンド 油性
0通常価格(税別):4,890円~

トラスコ中山
青棒(酸化クロム) 135×45×30
5通常価格(税別):2,360円

日本磨料工業
ピカール プラストンNO.200
5通常価格(税別):1,279円

旭ダイヤモンド工業
ダイヤモンドペースト SPシリーズ
4.5通常価格(税別):5,749円~

日本磨料工業
艶出し剤“ピカール液”
4.4通常価格(税別):1,114円~