ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
極圧リチウムグリース
エスコ
通常価格(税別):335円~
通常出荷日:1日目
フルプラ
ジェットオイラー(角型)
フルプラ
通常価格(税別):282円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
エスコ
グリースガン用ノズル
エスコ
通常価格(税別):1,074円~
通常出荷日:1日目
クリューバー(NOKクリューバー)
高荷重用オイルスプレー
クリューバー(NOKクリューバー)
通常価格(税別):2,494円~
通常出荷日:1日目
エスコ
切削オイルスプレー
エスコ
通常価格(税別):910円~
通常出荷日:1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
工進
手廻しポンプ
工進
通常価格(税別):11,608円~
通常出荷日:1日目
【特長】・キャップサンダー用ラバーホルダー。・キャップを装着して使用します。・特製ゴム使用のためソフト...
詳細を確認【特長】
・キャップサンダー用ラバーホルダー。
・キャップを装着して使用します。
・特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。

S4001の寸法図

S4105の寸法図

S4107の寸法図

S4110の寸法図

S4205の寸法図

S4207の寸法図

S4210の寸法図

S4305の寸法図

S4307の寸法図

S4310の寸法図

日本精密機械工作
リューター 軸付フェルトバフ F3615

日本精密機械工作
リューター 軸付フェルトバフ

トラスコ中山
曲面軸付ナイロンホイール専用軸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

ミニター
フェルトバフ GAシリーズ 軸径:3mm
4.5通常価格(税別):3,610円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

イチグチ
スコーライトホイルS
4.3通常価格(税別):3,819円~

日本精密機械工作
リューター ホイール型フェルトバフ
0通常価格(税別):1,234円~

ナカニシ
“ファイバーサンダー”(軸径3MM)
4.5通常価格(税別):4,352円~

イチグチ
ACバンド
4.3通常価格(税別):3,449円~