ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:在庫品1日目
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・リューター 金属加工用工具を揃えました。
・軸径(mm):3.0
・60本入り
【セット内容】
・D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03(ケース1個)

日本精密機械工作
リューター 軸付フェルトバフ F3615

日本精密機械工作
リューター 軸付フェルトバフ

日本精密機械工作
リューター 特殊バフ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

柳瀬
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
4通常価格(税別):738円~

柳瀬
フェルト軸付ホイール
3.8通常価格(税別):479円~

ミニター
フェルトバフ GAシリーズ 軸径:3mm
4.5通常価格(税別):3,610円~

ミスミ
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
4.3通常価格(税別):2,940円

柳瀬
研玉 KTM
3通常価格(税別):2,231円~