ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リューター 超硬ナイフ(タガネタイプ) ソニック用

通常単価(税別)
6,625
税込単価
7,288
通常出荷日:9日目

【特長】・形の彫刻に使用。・彫金加工用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れる。・超音波研...

詳細を確認

型番:

Q6201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q6201の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径1.2mm
シャンク材質
オール超硬
全長(mm)
40
仕様
片刃

型番リスト

表示件数
型番
Q6201

商品タイプ

全長

(mm)

仕様

最小発注数量
シャンク径1.2mm
40
片刃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,625
( 7,288 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形の彫刻に使用。
・彫金加工用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れる。
・超音波研磨装置でご使用いただきますとより効果的。
・色々な形状を用意しましたのでワークに合わせてお選び下さい。

外形図

Q6202の寸法図

Q6203の寸法図

Q6211の寸法図

Q6212の寸法図

Q6213の寸法図

 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 超硬ナイフ(タガネタイプ) ソニック用の型番Q6201のページです。 型番Q6201に関する仕様情報を記載しております。
リューター 超硬ナイフ(タガネタイプ) ソニック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 超硬ナイフ(タガネタイプ) ソニック用
リューター ソニック用工具 超硬タガネ彫刻用
リューター 超硬カッター
リューター FRP用超硬カッター
リューター 精密加工用超硬カッター
リューター ロングシャンク超硬カッター
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格6,6254,719 -2,860 -3,920 -1,430 -4,290 -
通常出荷日9日目7日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜4日目〜
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト