ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE 新型スパナ |
|
水本機械製作所 ステンレスチェーン(SUS304) |
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |

【特長】・鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。【用途】・分電盤・配電盤などへの電線管用の穴あけ...
詳細を確認| 型番 | 穴径(mm) |
|---|---|
| TP-CP19 | 19.8 |
| TP-CP25 | 26.2 |
| TP-CP31 | 32.5 |
| TP-CP39 | 38.7 |
| TP-CP51 | 51.6 |
| TP-CP63 | 64.5 |
| TP-CP75 | 77.2 |
【特長】
・鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
【用途】
・分電盤・配電盤などへの電線管用の穴あけ作業。
【セット内容】
・ダイス・ポンチ(上刃・下刃)

西田製作所
ピッチングパンチ

西田製作所
手動油圧式"フリーパンチ"

西田製作所
手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

泉精器製作所
丸パンチ 厚鋼電線管用
5通常価格(税別):4,125円~

西田製作所
手動油圧式"フリーパンチ"
5通常価格(税別):114,099円~

泉精器製作所
セットボルト
4通常価格(税別):977円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~