ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

リューター 工具スタンド(アクリル製)

通常単価(税別)
4,023円
税込単価
4,425円
通常出荷日:9日目

【特長】先端工具用のスタンドです。・φ2.34穴40個・外形寸法:110×74×17.5mm・滑り防止...

詳細を確認

型番:

TS-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-12の仕様・寸法情報

長さ(mm)
110
幅(mm)
74
厚み(mm)
17.5
穴径(Φ)
2.34
穴数
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TS-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,023円
( 4,425円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
先端工具用のスタンドです。
・φ2.34穴40個
・外形寸法:110×74×17.5mm
・滑り防止クッションが付属しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 工具スタンド(アクリル製)の型番TS-12のページです。 型番TS-12に関する仕様情報を記載しております。
リューター 工具スタンド(アクリル製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 工具スタンド(アクリル製)
リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付)
リューター 工具収納箱(木製)
ソリッドガンドリル用ドライバ
フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー
スパナ TRシリーズ
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作三菱マテリアルオーエスジー不二越
通常価格4,023円2,179円 -10,282円 -22,177円3,057円 -1,016円 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜2日目3日目3日目
長さ(mm)110-----
幅(mm)74-----
厚み(mm)17.59190---
穴径(Φ)2.34-3---
穴数4048----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました