ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ空充表示板 827-39

バルブ空充表示板

通常単価(税別)
871円
税込単価
958円
通常出荷日:1日目

【特長】・空充の表示がワンタッチで取り替えられます。・危険物規則に基づく表示です。【用途】・トラックや...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    空青/充赤
  • 取付仕様詳細
    穴1ヵ所
  • 縱 (mm)
    101
  • 厚み (mm)
    6.5
  • JANコード
    4582183903966
  • トラスココード
    371-7470
  • 横(mm)
    48
  • 厚さ(mm)
    6.5
  • 縦(mm)
    101
  • 質量(g)
    22
  • 材質
    ABS樹脂
  • 仕様
    4mmФ穴4スミ(ビーズ反射文字)
  • 材質詳細
    ABS樹脂
  • 取付方法
    吊り下げ式
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なりますので、商品情報をご確認ください。
  • ボールチェーンは付属していません。

型番:

827-39
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番:827-38

型番:827-39

使用方法

827-39の仕様・寸法情報

材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
空青/充赤
取付仕様詳細
穴1ヵ所
縱(mm)
101
厚み(mm)
6.5
JANコード
4582183903966
トラスココード
371-7470
横(mm)
48
厚さ(mm)
6.5
縦(mm)
101
質量(g)
22
材質
ABS樹脂
仕様
4mmФ穴4スミ(ビーズ反射文字)
材質詳細
ABS樹脂
取付方法
吊り下げ式
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
827-39

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
871円
( 958円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空充の表示がワンタッチで取り替えられます。
・危険物規則に基づく表示です。
【用途】
・トラックやタンクローリーに。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なりますので、商品情報をご確認ください。
  • ボールチェーンは付属していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ空充表示板の型番827-39のページです。 型番827-39に関する仕様情報を記載しております。
バルブ空充表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ空充表示板
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
反射表示板 避難場所
足場関係標識「足場の上に物を置くな」
危険物標識 スチールタイプ
レーザ標識 クラス4 大
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格871円3,268円15,822円 -1,097円4,362円1,367円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
材質(本体)その他ポリプロピレン(PP)アルミポリプロピレン(PP)その他塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
表示内容詳細空青/充赤充ビン/空ビン避難場所足場の上に物を置くな!危(反射式文字)危険 レーザクラス4 ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること
取付仕様詳細穴1ヵ所穴2ヵ所平リブ金具止め穴4ヵ所穴4ヵ所粘着シール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました