17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式マルチカッタ

通常単価(税別)
7,45921,082
税込単価
8,20523,190
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ダンボールやカーペット等様々な材料をカットでき、刃物位置目印が付いているため、カットラインに沿って切る...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

付属品

最小発注数量
バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付
1個
バッテリ・充電器・ケース別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,082
( 23,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,459
( 8,205 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダンボールやカーペット等様々な材料をカットでき、刃物位置目印が付いているため、カットラインに沿って切る時に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式マルチカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式マルチカッタ
M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
充電式チップソーカッタ
充電式ケーブルカッタTC
充電式鉄筋カッタ SC001GZK
メーカーマキタミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコマキタマキタマキタ
通常価格7,459-75,80098,157178,682172,760 -208,586
通常出荷日在庫品1日目〜9日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプナイフカッター板金用切断機角穴カッター全ねじカッターその他充電式鉄筋カッタ
切断能力(mm)63.5(金属板<400N/mm2、アルミ板<250N/mm2)、2.3(金属板<600N/mm2)、1.8(金属板<800N/mm2)石膏ボード:照明器具用(9.5/2枚貼り):600×600、スイッチ・コンセント用:(12.5):55×95-503~16
ストローク数(min-1)3000~120066002200--
電圧(V)DC10.818DC18DC181840
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング