ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
【特長】
・ディスクグラインダによるコンクリート・石材切断の粉じんをしっかり集じん!!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
ディスクグラインダ 9533B
4.8通常価格(税別):12,681円

ボッシュ
ディスクグラインダー 砥石径100mm 電子無段変速型
4.5通常価格(税別):13,428円

ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#600 Φ0.7
0通常価格(税別):2,890円

マキタ
ドレッサー(卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用)
0通常価格(税別):800円

ボッシュ
ディスクグラインダー(最大出力960W)二重絶縁タイプ
0通常価格(税別):14,140円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,673円~