17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300mm ポリアセタール板

通常単価(税別)
3,57920,525
税込単価
3,93722,578
通常出荷日:2日目

【用途】建築部材として使用することができます。【特長】耐摩耗性に優れ、自己潤滑性のあるポリアセタール製...

詳細を確認
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特性

樹脂名耐熱温度(℃)耐候性耐酸性耐アルカリ性耐有機溶剤性
アセタール樹脂(ポリアセタール)90~100△(変色)

規格表

型番サイズ(mm)厚み(mm)
EA441SV-1300×3005
EA441SV-2300×3006
EA441SV-3300×3008
EA441SV-4300×30010
EA441SV-5300×30012
EA441SV-6300×30015
EA441SV-7300×30020
EA441SV-11300×6005
EA441SV-12300×6006
EA441SV-13300×6008
EA441SV-14300×60010
EA441SV-15300×60012
EA441SV-16300×60015
EA441SV-17300×60020

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
300
5
1個
300
6
1個
300
8
1個
300
10
1個
300
12
1個
300
15
1個
300
20
1個
600
5
1個
600
6
1個
600
8
1個
600
10
1個
600
12
1個
600
15
1個
600
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,579
( 3,937 )
2日目
4,260
( 4,686 )
2日目
5,690
( 6,259 )
2日目
6,270
( 6,897 )
2日目
7,390
( 8,129 )
2日目
8,811
( 9,692 )
2日目
11,566
( 12,723 )
2日目
7,170
( 7,887 )
2日目
8,123
( 8,935 )
2日目
10,719
( 11,791 )
2日目
11,754
( 12,929 )
2日目
13,000
( 14,300 )
2日目
15,725
( 17,298 )
2日目
20,525
( 22,578 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】建築部材として使用することができます。【特長】耐摩耗性に優れ、自己潤滑性のあるポリアセタール製の板です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm ポリアセタール板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm ポリアセタール板
500x1000mm 超高分子量ポリエチレン板
キャストナイロン板(CN-MD)
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 5×1000mm×1000mm
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 20×1000mm×1000mm
イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 黒 10×1000mm×1000mm
メーカーエスコエスコエスコイノアックイノアックイノアック
通常価格3,579-15,435 -4,892 -2,6178,8034,672
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ素材素材素材---
材質【樹脂】POM(ポリアセタール)【樹脂】PE(ポリエチレン)【樹脂】MC(ナイロン)---
幅(mm)300500300---
カラー乳白色---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト