17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

15/20mmx10m 潅水ホース EA124LT-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

15/20mmx10m 潅水ホース

販売終了

型番

EA124LT-10

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・内径…15㎜
・外径…20㎜
・材質…再生ゴム、ポリエチレン
・使用圧力…0.2MPa
・使用温度…1~40℃
・全長…10m
・水道直結型
・ゴミ、藻などが逆流しない様に、EA124LB-21との併用をおすすめします。

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
片側
ホース材質
エチレン系樹脂
材質詳細
再生ゴム、ポリエチレン
使用圧力
0.2MPa
内径×外径
15mm×20mm
全長
10m
使用温度範囲
1~40℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト