ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0x25m 耐候防草シート

通常単価(税別)
14,696円
税込単価
16,166円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ…2×25m・厚み…0.5mm・材質…ポリプロピレン・約20cm間隔でラインが入っ...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン
  • サイズ
    2×25m
  • 厚み
    0.5mm

型番:

EA952AD-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA952AD-300の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン
サイズ
2×25m
厚み
0.5mm
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA952AD-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,696円
( 16,166円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…2×25m
・厚み…0.5mm
・材質…ポリプロピレン
・約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。
・約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。
・織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0x25m 耐候防草シートの型番EA952AD-300のページです。 型番EA952AD-300に関する仕様情報を記載しております。
2.0x25m 耐候防草シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0x25m 耐候防草シート
2.0x20m 超強力防草シート
750x750x0.3mm 作業用シート
1.0x20m/3.0mm 床面養生シート
1.8x100m/0.03mm 床面養生シート(2巻)
1.0x30m/0.15mm 床面養生シート(粘着性)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,696円18,261円2,145円12,614円12,290円8,720円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリエステルターポリン (塩ビコーティング)表面:ポリエチレン、裏面:発泡ポリエチレンポリエチレンポリエチレン
サイズ2×25m2×20m----
厚み0.5mm0.65mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました