ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mm エンジンポンプ(2サイクル)

通常単価(税別)
66,027
税込単価
72,630
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・清水、一般排水用(異物通過径:2.5mm以下)・空冷2サイクルガソリンエンジン・始動方式...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    318
  • 幅 (mm)
    248
  • 高さ (mm)
    339
  • 口径
    吸込×吐出:25×25mm
  • 最大全揚程 (m)
    35
  • 最大吐出量 (m3/分)
    0.13
  • エンジン出力
    最大:0.8kw(1.09PS)
  • タンク容量 (L)
    0.6
  • 使用燃料
    2サイクル専用混合油
  • 始動方式
    リコイルスターター式
  • 燃費
    477g/kWh
  • 総排気量 (ml)
    25.6
  • 重量 (kg)
    5.8
  • 付属品
    ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式

型番:

EA345K-11A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA345K-11Aの仕様・寸法情報

長さ(mm)
318
幅(mm)
248
高さ(mm)
339
口径
吸込×吐出:25×25mm
最大全揚程(m)
35
最大吐出量(m3/分)
0.13
エンジン出力
最大:0.8kw(1.09PS)
タンク容量(L)
0.6
使用燃料
2サイクル専用混合油
始動方式
リコイルスターター式
燃費
477g/kWh
総排気量(ml)
25.6
重量(kg)
5.8
付属品
ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA345K-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,027
( 72,630 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・清水、一般排水用(異物通過径:2.5mm以下)
・空冷2サイクルガソリンエンジン
・始動方式…リコイルスターター式
・総排気量…25.6ml
・使用燃料…2サイクル専用混合油
・口径…吸込×吐出:25×25mm
・エンジン出力…最大:0.8kw(1.09PS)
・最大全揚程…35m
・最大吐出量…0.13m3/分
・タンク容量…0.6L
・燃費…477g/kWh
・サイズ…248×318×339(H)mm
・重量…5.8kg
・付属品…ホースカップリングセット一式、
ストレーナー×1、
ホースバンド一式、
エンジン用工具一式、
吸込ホースセット(φ25mm・3m)一式、
・工場や水道・電気工事の排水、田畑への灌漑などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm エンジンポンプ(2サイクル)の型番EA345K-11Aのページです。 型番EA345K-11Aに関する仕様情報を記載しております。
25mm エンジンポンプ(2サイクル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm エンジンポンプ(2サイクル)
(汚水用)水中ポンプ
(清水用)水中ポンプ
(汚水用)水中ポンプ 運転自動型
エンジンポンプ
工進 カップリングパッキン25MM
メーカーエスコエスコエスコエスコHONDA工進
通常価格66,02723,14221,64918,89441,382817
通常出荷日2日目1日目1日目1日目9日目1日目
長さ(mm)318-----
幅(mm)248-----
高さ(mm)339-----
口径吸込×吐出:25×25mm15・25mm15・25mm25・32mm--
最大全揚程(m)35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました