ファクトリーサプライ用品技術窓口

254mm 水平器(デジタル/マグネット付)

通常単価(税別)
10,873円
税込単価
11,960円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・全長(mm)…254・重量(g)…372・測定範囲…4×90°(0~360°)・精度…±...

詳細を確認
  • 全長
    254
  • 付属品
    単4電池×2本収納ケース
  • 電源
    単4電池×2本(付属)
  • 使用温度
    0~+40℃
  • 材質
    アルミ
  • 測定範囲
    4×90°(0~360°)
  • 精度
    ±0.1°以下(0°/90°)±0.2°以下(その他の角度)
  • 重量(g)
    372
  • 防塵・防滴
    IP54
  • 気泡管精度
    水平:±0.5mm/m垂直:±0.75mm/m
  • 最小表示
    0.05°・0.08%・1mm/m

型番:

EA721JR-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA721JR-12の仕様・寸法情報

全長
254
付属品
単4電池×2本収納ケース
電源
単4電池×2本(付属)
使用温度
0~+40℃
材質
アルミ
測定範囲
4×90°(0~360°)
精度
±0.1°以下(0°/90°)±0.2°以下(その他の角度)
重量(g)
372
防塵・防滴
IP54
気泡管精度
水平:±0.5mm/m垂直:±0.75mm/m
最小表示
0.05°・0.08%・1mm/m
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA721JR-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,873円
( 11,960円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長(mm)…254
・重量(g)…372
・測定範囲…4×90°(0~360°)
・精度…±0.1°以下(0°/90°)
±0.2°以下(その他の角度)
・最小表示…0.05°・0.08%・1mm/m
・気泡管精度…水平:±0.5mm/m
垂直:±0.75mm/m
・使用温度…0~+40℃
・防塵・防滴…IP54
・材質…アルミ
・電源…単4電池×2本(付属)
・付属品…単4電池×2本
収納ケース
・表示値自動反転
・角度・勾配・立上り(mm/m)3種類の測定モード
・0°/45°/90°をブザー音でお知らせ
・高精度で360°計測
・基準の角度を設定できる0セット機能
・V溝&マグネット付
・自己校正機能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

254mm 水平器(デジタル/マグネット付)の型番EA721JR-12のページです。 型番EA721JR-12に関する仕様情報を記載しております。
254mm 水平器(デジタル/マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
254mm 水平器(デジタル/マグネット付)
[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
デジタル角度計 EA721SD-1A
170mm マグネット付レベル(シルバー)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,873円13,067円 -14,408円11,485円3,761円4,258円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
全長254---170mm-
付属品単4電池×2本収納ケースACアダプター---リチウム電池×1個
電源単4電池×2本(付属)リチウムイオン電池(内蔵)単4電池×2本(別売)---
使用温度0~+40℃-10~50℃0~40℃---
材質アルミ本体:デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液アルミ製-ABS樹脂ボディ+アルミ(測定面)ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました